WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

高圧水用パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X2

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・10MPaまで使用可能
     高圧洗浄、噴水、噴霧
    ・耐環境性を向上したIP67構造(DIN形ターミナルはIP65)
    ・オリフィス径(mmø):12
    ・流量特性(Kv):1.7(口径3/8)、1.9(口径1/2)
    ・容易なメンテナンス
     クリップを外すだけでコイル交換が可能
    ・消費電力:8W
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
  • 高圧水用パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X2
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    JSXH-X2パイロット形検索結果を表示
  • 高圧水用パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X2
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    JSXH-X2パイロット形検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
JSXH-X2パイロット形N.C.3/8,1/212

Go Top