デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)-
・モジュラタイプ取付可能。
・ARM10/11シリーズ取付可能。
・圧力表示単位切換可能。
・チャタリング防止機能付。
・省電力モード。
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
2D CADデータはこちら デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ISE35 正圧 検索結果を表示 デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ISE35 正圧 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ISE35 | 正圧 | -0.1 ~1MPa |