WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

真空エジェクタ ZH

真空用機器 » 真空エジェクタ
    ・小型・軽量
     全長:最大11%減(6.7mm短縮)[直接配管形]
     ポート高さ:最大25%減(9.1mm短縮)[直接配管形]
     質量:最大74%減(65.1g削減)[直接配管形]
     容積:最大39%減(14.1cm3削減)[ボックス形]
    ・4種類の取付方法
     直接取付、標準ブラケット取付、L型ブラケット取付、DINレール取付
    ・サイレンサ/標準ブラケット(直接配管のみ)を用意
ボディ形式シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
直接配管形ZH05DSA0.56132〜13
直接配管形ZH07DSA0.712272〜20
直接配管形ZH10DSA1.026522〜32
直接配管形ZH13DSA1.340882〜50
直接配管形ZH15DSA1.5581172〜100
直接配管形ZH18DSA1.8761652〜125
直接配管形ZH20DSA2.0902012〜150
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH05B□A0.56132〜13
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH07B□A0.712272〜20
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH10B□A1.026522〜32
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH13B□A1.340882〜50
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH15B□A1.5581172〜100
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH18B□A1.8761652〜125
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH20B□A2.0902012〜150

Go Top