製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE57□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・PSEセンサセットアップツールPSE-ST Series追加 [New]
・スイッチ出力仕様
・IO-Link対応
・耐電圧:AC500V
・保護構造:IP65
・接流体部材質
配管ポート部:C3604+ニッケルめっき
圧力センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)
Oリング:FKM+グリース(PSE570/573/574)
角リング:FKM(PSE575/576/577)
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
2D CADデータはこちら 汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE57□
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 PSE570 正圧 検索結果を表示 PSE573 連正圧 検索結果を表示 PSE574 正圧 検索結果を表示 PSE575 正圧 検索結果を表示 PSE576 正圧 検索結果を表示 PSE577 正圧 検索結果を表示 汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE57□
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 PSE570 正圧 検索結果を表示 PSE573 連正圧 検索結果を表示 PSE574 正圧 検索結果を表示 PSE575 正圧 検索結果を表示 PSE576 正圧 検索結果を表示 PSE577 正圧 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 | 耐圧力 |
---|---|---|---|
PSE570 | 正圧 | 0~1MPa | 3.0MPa |
PSE573 | 連正圧 | -100~100kPa | 600kPa |
PSE574 | 正圧 | 0~500kPa | 1.5MPa |
PSE575 | 正圧 | 0~2MPa | 5.0MPa |
PSE576 | 正圧 | 0~5MPa | 12.5MPa |
PSE577 | 正圧 | 0~10MPa | 30MPa |