ISO13849-1認証準拠/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400
モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)
・排気流量特性 L/min(ANR)※0.6MPa時
10,500 (VPX406-A3)
13,000 (VPX406-A4)
15,000 (VPX406-A6)
・省スペース&軽量化 3つの機能を集約
デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知
・モジュラ接続可能
AC30/40/50/60-D Series
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 ISO13849-1認証準拠/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VPX406-A3 検索結果を表示 VPX406-A4 検索結果を表示 VPX406-A6 検索結果を表示
シリーズ | カテゴリ | 接続 AC サイズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b |
---|---|---|---|---|
VPX406-A3 | 3, 4 | AC30 | 25.0 | 0.20 |
VPX406-A4 | 3, 4 | AC40 | 31.0 | 0.15 |
VPX406-A6 | 3, 4 | AC50/60 | 35.8 | 0.10 |