製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
3ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS3115/3110/3135/3145
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・直動式ソレノイドバルブ。
・主弁構造はメタルシール方式。
・圧力は0MPaから使用可能。
・異種圧力の供給が可能。
・マニホールド型式:VVS310,VVS311
※VS3110/3115/3135/3145(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VS3110/3115はVP342/VP344、VS3135はVP742、VS3145はVG342を
ご選定願います。
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 3ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS3115/3110/3135/3145
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VS3115 検索結果を表示 VS3110 検索結果を表示 VS3135 検索結果を表示 VS3145 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 A→E C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 A→E b | 流量特性 A→E Cv | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
VS3115 | 3.6 | 0.34 | 0.88 | 5.5 |
VS3110 | 3.6 | 0.18 | 0.82 | 5.5 |
VS3135 | 9.0 | 0.3 | 2.4 | 13.2 |
VS3145 | 15 | 0.46 | 4.5 | 24.0 |