WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

エンドパワーシリンダ CDQ2A-X3260

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・空気消費量:最大73%削減
     3.6L(ANR)→1.0L(ANR)、CQ2、ø50, 200ストロークと比較
    ・ストロークエンドの手前5mmから出力を発生(押出し作動のみ)
     出力ストローク位置まではアシストシリンダで作動することで省エネが可能
    ・出力発生時もスムーズな作動
    ・小型オートスイッチがアシストシリンダの4面に取付可能
    ・CQ2シリーズのロッド側フランジ形が取付可能
    ・ストロークエンドで力が必要な圧入、クランプ(押付け)等の用途に最適
    ・従来シリンダ同様に電磁弁1つで制御可能
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2A-X3260複動片ロッド出力シリンダ:40,50
アシストシリンダ:20,25

Go Top