4軸用電動集積型コントローラ JXC□4-X1
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ-
・2点動作(端-端)のプログラム不要
・設定工数削減(速度/推力のみ)
・配線工数削減(入力/出力2点※のみ)
※1軸あたり
・省スペース
フットプリント:最大約79%削減
シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | 制御軸数 |
---|---|---|---|
JXC□4-X1 | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 最大4軸 |