WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

ハイパワーシリンダ RHC

エアシリンダ » 特殊シリンダ
    ・汎用シリンダ(当社CG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
    ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
    ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
         水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
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
  • ハイパワーシリンダ RHC
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形RHC複動検索結果を表示
    標準形RHC-XC93複動検索結果を表示
  • ハイパワーシリンダ RHC

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC93 オーダーメイド 耐水性向上+潤滑保持機能付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形RHC複動20,25,32,40,50,63,80,100
標準形RHC-XC93複動32,40

Go Top