電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ-
・最大可搬質量:240kg(サイズ100)/75kg(サイズ80)
・ストローク:~3000mm(標準)
・最大速度(mm/s):2160(サイズ80)、4000(サイズ100)
・最大加減速度(mm/s2):20000
・ベルト交換時のメンテナンス性向上
・無接点オートスイッチ取付可能
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
2D CADデータはこちら 電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LET80-X11 検索結果を表示 LET100-X11 検索結果を表示 電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LET80-X11 検索結果を表示 LET100-X11 検索結果を表示
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 相当リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LET80-X11 | 300~3000 | 75 | 2160 | 43.33,26,14.44 |
ACサーボモータ | LET100-X11 | 300~3000 | 240 | 4000 | 80,48,26.67,16 |