- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
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
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
インテリジェントバルブコントローラ ND9000
計装用補助機器 » ポジショナ-
・ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
・TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
・自己診断機能搭載
・フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
・HART通信対応
・保護構造:IP66, NEMA 4X
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら インテリジェントバルブコントローラ ND9000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ND9100 検索結果を表示 ND9200 検索結果を表示 ND9300 検索結果を表示 ND9400 検索結果を表示
シリーズ | エンクロージャ材質 | 空気接続口径 | 供給圧力 (MPa) | 入力電流 |
---|---|---|---|---|
ND9100 | 陽極酸化 アルミニウム合金 およびポリマー複合材 | G1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
ND9200 | 陽極酸化 アルミニウム合金 および強化ガラス | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
ND9300 | ステンレス鋼 | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
ND9400 | ステンレス鋼 およびポリマー複合材 | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |