小型目盛付スピードコントローラ AS-FSMA/FSCA
駆動制御機器 » 低速制御用スピードコントローラ-
・分解能向上により微調整が可能!
1~50mm/s:AS-FSMA Series
50~150mm/s:AS-FSCA Series
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・視認性向上
360°方向からの確認が可能点検・保守の作業が容易
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
目盛付スピードコントローラ エルボ、ユニバーサルタイプ | AS-FSMA AS-FSCA | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8,1/4 | φ2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |
目盛付スピードコントローラ インラインタイプ | AS□2-FSMA AS□2-FSCA | - | φ3.2~φ8 | φ1/8''~φ5/16'' |