協働ロボット用電動グリッパ LEHR
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 電動グリッパ
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 協働ロボット用電動グリッパ LEHR
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 協働ロボット LEHR 検索結果を表示 協働ロボット用電動グリッパ LEHR
自己宣言書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 協働ロボット LEHR 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | 開閉 ストローク (mm) | 把持力[N] |
---|---|---|---|
協働ロボット | LEHR | 50 | 60~140 |