空気用フローコントローラ IN502-44/45/46
スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ-
・定格制御流量範囲:200~2000L/minを追加 New
・流量の自動調整が可能
・乾燥空気、N₂
・制御精度:±5%F.S.
・応答性:0.5s以下
・省スペース/省配管/省配線/導入工数を削減
・グリースの選択が可能
低露点グリース、白色ワセリン、食品用グリースに対応
・IO-Linkに対応
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
2D CADデータはこちら 空気用フローコントローラ IN502-44/45/46
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IN502-44/45/46 検索結果を表示 空気用フローコントローラ IN502-44/45/46
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 IN502-44/45/46 検索結果を表示
シリーズ | 定格制御流量範囲(L/min) | 設定制御流量範囲(L/min) |
---|---|---|
IN502-44/45/46 | 50~500 100~1000 200~2000 | 25~525 50~1050 100~2100 |