WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

空気用フローコントローラ PFCQ

スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ
    ・9~300L/minでの流量制御が可能
     ※動作差圧範囲:0.05~0.5MPa
    ・設定流量への到達時間:0.5秒以下
     (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)
    ・制御精度:±3%F.S.
    ・ノングリース
    ・軽量850g
    ・3画面デジタルフローモニタ PFG310-X105
シリーズ定格制御流量範囲(L/min)設定制御流量範囲(L/min)
PFCQ9~3003〜300