WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70004.50.271.1φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY9000100.292.5φ1000.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY3001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY5002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)

Go Top