WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

ペルチェ式サーモコン HEC

温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
    ・高精度温調が必要な用途に。
    ・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。
    ・シンプルな構造で高信頼性。
    ・小型、低振動で装置内への組込みが容易。
    ・ワイドな電源電圧に対応可。
    ・UL規格適合、CEマーキング。
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
  • ペルチェ式サーモコン HEC
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HEC230W
    600W
    検索結果を表示
    HEC140W
    320W
    検索結果を表示
    HEC600W
    1200W
    検索結果を表示
  • ペルチェ式サーモコン HEC
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HEC230W
    600W
    検索結果を表示
    HEC140W
    320W
    検索結果を表示
    HEC600W
    1200W
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HEC10~60℃230W
600W
±0.01~0.03℃ペルチェ式空冷清水
HEC10~60℃140W
320W
±0.01~0.03℃ペルチェ式水冷清水
エチレングリコール水溶液(20%)
HEC10~60℃600W
1200W
±0.01~0.03℃ペルチェ式水冷清水
フッ素化液