エアシリンダ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 エアシリンダ 25A-
取扱説明書
シリーズ 型式 検索結果を表示 ピンシリンダ 25A-CJP2 エアシリンダ 25A-CJ2 エアシリンダ 25A-CJ2K エアシリンダ 25A-CBJ2 エアシリンダ 25A-CM2 エアシリンダ 25A-CG1 エアシリンダ 25A-CBG1 エアシリンダ 25A-MB エアシリンダ 25A-CA2 エアシリンダ 25A-CS2 検索結果を表示 ロック付シリンダ 25A-MWB ロック付シリンダ 25A-MWB
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ピンシリンダ | 25A-CJP2 | 標準形 |
エアシリンダ | 25A-CJ2 | 標準形 |
エアシリンダ | 25A-CJ2K | 標準形 |
エアシリンダ | 25A-CBJ2 | エンドロックシリンダ |
エアシリンダ | 25A-CM2 | 標準形 |
エアシリンダ | 25A-CG1 | 標準形 |
エアシリンダ | 25A-CBG1 | エンドロックシリンダ |
エアシリンダ | 25A-MB | 標準形 |
エアシリンダ | 25A-CA2 | 標準形 |
エアシリンダ | 25A-CS2 | 標準形 |
ロック付シリンダ | 25A-MWB | ロック付シリンダ |
ロック付シリンダ | 25A-MWB | ロックユニット |