製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
ロータリテーブル MSU/MDSU
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
-
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
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
2D CADデータはこちら ロータリテーブル MSU/MDSU
取扱説明書
タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示 高精度 MSUA 1,3,7,20 検索結果を表示 基本形 MSUB 1,3,7,20 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|---|
高精度 | MSUA | シングル ダブル | 1,3,7,20 | 90°180° | ― |
基本形 | MSUB | シングル ダブル | 1,3,7,20 | 90°180° | 90° |