WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・バルブ幅:7.4mm
    ・シリンダ駆動サイズ:~ø32 (直接配管形)
    ・消費電力:0.35W
    ・質量:39g (直接配管形)
    ・マニホールド型式:SS0752,SS0755

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • 5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SS0752
    直接配管形
    検索結果を表示
    SS0755
    ベース配管形
    検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    SS0752
    直接配管形
    検索結果を表示
    SS0755
    ベース配管形
    検索結果を表示
シリーズ流量特性
1→4/2(P→A/B)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
1→4/2(P→A/B)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SS0752
直接配管形
0.620.18φ320.35
SS0755
ベース配管形
0.390.11φ250.35

Go Top