製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
-
・高頻度追従
高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
・DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
・ワークのエアブロー、吹き飛ばし
・マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
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
2D CADデータはこちら 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VQ20 検索結果を表示 VQ30 検索結果を表示 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VQ20 検索結果を表示 VQ30 検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VQ20 | N.C. | φ6~φ12 | 3.4 |
VQ30 | N.C. | φ6~φ12 | 4.8 |