WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VG342

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・低消費電力
    ・無給油で使用可能
    ・真空や低圧での使用可能
    ・N.C./N.O.外部パイロットの変更ができます。
    ・セレクタ弁、デバイダ弁として使用可能(外部パイロット式)
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VG342
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VG342検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→P)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→P)
b
流量特性
2→3(A→P)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VG342380.329.84(標準)
1.8(低消費電力形)
1.8(長期通電形)
-101.2kPa

Go Top