表面電位センサモニタ IZE11
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位-
・表面電位センサ(IZD10)を接続することで、帯電電位を
表示しスイッチ出力とアナログ電圧または電流を出力。
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
2D CADデータはこちら 表面電位センサモニタ IZE11
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IZE11 検索結果を表示 表面電位センサモニタ IZE11
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 IZE11 検索結果を表示
シリーズ | 定格測定範囲 | 設定最小単位 | 出力 |
---|---|---|---|
IZE11 | -0.4kV~+0.4kV -20kV~+20kV | 0.001kV(±0.4kV時) 0.1kV(±20kV時) | スイッチ出力×2+アナログ出力 (1~5V、4~20mA) |