協働ロボット用グリッパ JMHZ2-X7500-KR
for カワダロボティクス、NEXTAGE
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ-
・エア駆動により、小型・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
・高精度リニアガイド採用
・繰返し精度:±0.01mm
・速度調整機構を一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが可能
・アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6 準拠
協働ロボット用グリッパ JMHZ2-X7500-KR
for カワダロボティクス、NEXTAGE取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 協働ロボット用 JMHZ2-X7500-KR 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-X7500-KR | 16 |