高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・高速応答:ON 2.5ms OFF 3ms
・大流量:330※L/min(ANR)
※一次側0.6MPa、差圧0.1MPaの場合
・保護構造:IP67
・省電力:1.5W(節電回路付)
・3・5ポートの選択が可能※
※3ポートはオーダーメイド(-X1)
・コンパクト
全長:91.5mm、幅:16mm、高さ:34mm
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
2D CADデータはこちら
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) b | 消費電力(W) |
---|---|---|---|
DXT1215 | 1.3 | 0.23 | 1.5(節電回路付) |