WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

真空ユニット ZK2□A

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
    ・供給弁:N.O.仕様を追加
     停電/電源OFF時の真空発生※が可能  
     停電時のワーク落下を防止※
     ※供給圧が確保されている場合
    ・IO-Link対応圧力スイッチを追加  
     一本の通信線でエジェクタ制御  
     機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
    ・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
    ・省エネエジェクタ
     真空到達時供給エアカット:空気消費量  93%削減(当社測定条件
     による)
    ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(当社1段エジェクタ
     との比較)
    ・省エネ効果(金額換算):93%削減
    ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
エジェクタシリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
真空ポンプシステムシリーズ
ZK2□070.729242~40ZK2□00
ZK2□101.044402~50ZK2□00
ZK2□121.261582~125ZK2□00
ZK2□151.567902~150ZK2□00