製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS-S
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・高さ寸法最大20.8mm削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・スタッド位置右側/左側タイプを用意
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS-S
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 エルボタイプ JAS-S 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | JAS-S | M3×0.5 M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8 | φ3.2,φ4,φ6 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'' |