3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ圧力制御機器 » 電空レギュレータ
-
・最高供給圧力:3.0MPa
・設定圧力範囲:0.2~2.0MPa
2.0MPaまでの空気圧力を無段階に制御
・安定性:±1%F.S.以下
・消費電力:3W以下
・最大流量:3,000L/min(ANR)
・接流体部:フッ素系グリース使用
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ITVH 検索結果を表示 3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 ITVH 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITVH | 1/4,3/8 | 0.2~2.0 |