WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

協働ロボット用 電動真空グリッパ ZXPE5

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 電動真空グリッパ(真空ポンプ内蔵タイプ)
    ・エア源不要の真空グリッパ
    ・電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
     真空ポンプ内蔵のためエア源がないところで使用可能
    ・吸着に必要な周辺機器をユニット化
     真空ポンプ、大気開放弁、圧力モニタ、パッドを一体化
    ・消費電流最大64%削減
     オートマチック/マニュアルモードによる省エネ運転
    ・軽量:556g
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワーク形状に対応
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠

    最大吸込流量*1 当社測定条件によるグリッパ運転モード:コンティニュアスモード時(真空ポンプ連続稼働状態)の値。大気圧(天候、標高等)や測定方法で変化する場合があります。
    最大可搬質量*2 パッド径、取付け姿勢、ワークによって制限されます。本製品は最大可搬質量以下でご使用ください。最大可搬質量を超えての吸着・搬送は、本体故障およびワーク落下の恐れがあります。
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
  • 協働ロボット用 電動真空グリッパ ZXPE5
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXPE5検索結果を表示
  • 協働ロボット用 電動真空グリッパ ZXPE5
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXPE5検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径最大吸込流量*1
[L/min(ANR)]
最大可搬質量*2
[Kg]
ZXPE5平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
フィルム包装ワーク用平形
φ8~φ324.55

Go Top