WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-DTP/HC10DT/HC10
for 安川電機 MOTOMAN-HC 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
     ※適用グリッパ:MHM-X7400A-DTP
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-DTP/HC10DT/HC10
    for 安川電機 MOTOMAN-HC 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-DTP
    MHM-X7400A-HC10DT
    MHM-X7400A-HC10
    検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-DTP
MHM-X7400A-HC10DT
MHM-X7400A-HC10
160(2)
200(6)

Go Top