WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

サーモチラー/スタンダードタイプ  HRS100/150

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
    ・電源はEU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
    ・静音設計70dB(A)
    ・屋外設置:IPX4
    ・小型・省スペース

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/スタンダードタイプ  HRS100/150
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS100
    HRS150
    9.5kW, 14.5kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS100
HRS150
5〜35℃9.5kW, 14.5kW
(60Hzの場合)
±1.0℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

Go Top