プロセスポンプ/複動ポンプ PA/PAX
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら プロセスポンプ/複動ポンプ PA/PAX
取扱説明書
シリーズ 駆動方式 検索結果を表示 PA3□□0 自動運転型 検索結果を表示 PA3□13 エアオペレート型 検索結果を表示 PAX1□12 脈動減衰器内蔵
自動運転型検索結果を表示
シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | 接液部材質 |
---|---|---|---|
PA3□□0 | 自動運転型 | 1~20 | ADC12(アルミニウム) SCS14(ステンレス) |
PA3□13 | エアオペレート型 | 0.1~12 | ADC12(アルミニウム) SCS14(ステンレス) |
PAX1□12 | 脈動減衰器内蔵 自動運転型 | 0.5~10 | ADC12(アルミニウム) SCS14(ステンレス) |