WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・流量特性の向上:最大88%向上(VHS40-04-Dの時)
    ・省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
    ・OSHA(アメリカ労働安全衛生局)規格に対応
    ・圧力降下低減による省エネ
     圧力降下:最大73%改善
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
  • OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VHS20(W)-D検索結果を表示
    VHS30(W)-D検索結果を表示
    VHS40(W)-D検索結果を表示
    VHS40(W)-06-D検索結果を表示
    VHS50(W)-D検索結果を表示
シリーズ接続口径適用コンビネーション
VHS20(W)-D1/8,1/4AC20-D
VHS30(W)-D1/4,3/8AC30-D
VHS40(W)-D1/4,3/8,1/2AC40-D
VHS40(W)-06-D3/4AC40-06-D
VHS50(W)-D3/4,1AC50-D, AC60-D