3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
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
2D CADデータはこちら 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ISE70 正圧(空気用) 検索結果を表示 ISE71 正圧(空気用) 検索結果を表示 ISE70G 正圧(汎用流体用) 検索結果を表示 ISE75G 正圧(汎用流体用) 検索結果を表示 ISE76G 正圧(汎用流体用) 検索結果を表示 ISE77G 正圧(汎用流体用) 検索結果を表示 ISE78G 正圧(汎用流体用) 検索結果を表示 ISE79S 正圧(汎用流体用) 検索結果を表示 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ISE70 正圧(空気用) 検索結果を表示 ISE71 正圧(空気用) 検索結果を表示 ISE70G 正圧(汎用流体用) ISE75G 正圧(汎用流体用) ISE76G 正圧(汎用流体用) ISE77G 正圧(汎用流体用) ISE78G 正圧(汎用流体用) ISE79S 正圧(汎用流体用)
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ISE70 | 正圧(空気用) | 0~1MPa |
ISE71 | 正圧(空気用) | 0~1.6MPa |
ISE70G | 正圧(汎用流体用) | 0~1MPa |
ISE75G | 正圧(汎用流体用) | 0~2MPa |
ISE76G | 正圧(汎用流体用) | 0~5MPa |
ISE77G | 正圧(汎用流体用) | 0~10MPa |
ISE78G | 正圧(汎用流体用) | 0~16MPa |
ISE79S | 正圧(汎用流体用) | 0~50MPa |