製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
メインラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量:14.5m3/min(ANR) 従来品比最大20%向上
圧力降下:5kPa以下
・軽量:最大52%削減(10.5kg→5.0kg)
薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
・省スペース・工数削減
メインラインフィルタ AFF Seriesは、1台で水滴・固形物を除去。
水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMGシリーズ)の
設置が不要になり、省スペースかつ配管工数削減が可能。
・エレメント交換時の作業性向上
ケースの落下を防止するストッパ機能
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
2D CADデータはこちら メインラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD取扱説明書
種類 シリーズ 検索結果を表示 メインラインフィルタ AFF 検索結果を表示 ミストセパレータ AM 検索結果を表示 マイクロミストセパレータ AMD 検索結果を表示 メインラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD自己宣言書
種類 シリーズ 検索結果を表示 メインラインフィルタ AFF 検索結果を表示 ミストセパレータ AM 検索結果を表示 マイクロミストセパレータ AMD 検索結果を表示
種類 | シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 (m3/min[ANR]) | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|
メインラインフィルタ | AFF | 1.0(捕集効率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
ミストセパレータ | AM | 0.1(捕集効率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
マイクロミストセパレータ | AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |