低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・コンパクト
全長:約38mm(2ポート)、54mm(3ポート)
バルブ幅・高さ:10mm
質量:10g(2ポート)、20g(3ポート)
・大流量
C[dm3/(s·bar)]:0.25(2ポート)、0.5(3ポート)
流量[L/min(ANR)]:45(2ポート)、90(3ポート) (0.2MPa時)
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
2D CADデータはこちら 低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 SX91 検索結果を表示 SX92 検索結果を表示 SX090 検索結果を表示 低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SX91 検索結果を表示 SX92 検索結果を表示 SX090 検索結果を表示
シリーズ | 弁構造 | C[dm3/(s·bar)] | 流量[L/min(ANR)] 0.2MPa時 | 切換方式 |
---|---|---|---|---|
SX91 | 2ポート 直動ポペット弁 | 0.25 | 45 | ノーマルクローズ |
SX92 | 2ポート 直動ポペット弁 | 0.12 | 22 | ユニバーサル |
SX090 | 3ポート 直動ポペット弁 | 0.5 | 90 | ユニバーサル |