製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
コンパクトエアシリンダ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ミニフリーマウントシリンダ | 25A-CUJ | 標準形 |
フリーマウントシリンダ | 25A-CU | 標準形 |
フリーマウントシリンダ | 25A-CUK | ロッド回り止め形 |
薄形シリンダ | 25A-CQS | 標準形 |
薄形シリンダ | 25A-CQSW | 標準形 両ロッド |
薄形シリンダ | 25A-CQS□S | 耐横荷重形 |
薄形シリンダ | 25A-CQ2 | 標準形 |
薄形シリンダ | 25A-CQ2W | 標準形 両ロッド |
薄形シリンダ | 25A-CQ2 | 大口径 |
薄形シリンダ | 25A-CQ2 | ロングストローク |
薄形シリンダ | 25A-CQ2□S | 耐横荷重形 |
薄形シリンダ | 25A-CBQ2 | エンドロックシリンダ |
プレートシリンダ | 25A-MU | 標準形 |