高速2ポートバルブ SX10
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・高速応答:ON時 0.45ms、OFF時 0.4ms(±0.05ms)
・長寿命 50億回以上
・高頻度 1200Hz
・薄型 9mm
・低消費電力 4W
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
2D CADデータはこちら 高速2ポートバルブ SX10
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 SX10 検索結果を表示 SX10 検索結果を表示 SX10 検索結果を表示 高速2ポートバルブ SX10
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SX10 検索結果を表示 SX10 検索結果を表示 SX10 検索結果を表示
シリーズ | 流量 | 消費電力 (W) | 最高作動頻度 (Hz) |
---|---|---|---|
SX10 | 50 | 80 40 10 4 | 1200 1000 550 350 |
SX10 | 100 | 80 40 10 4 | 650 550 300 200 |
SX10 | 150 | 80 40 10 4 | 600 500 250 150 |