WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

60GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
    ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
    ・マニホールド型式:SS5Z3

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • 5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SZ3000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    SZ3000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3(A/B→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3(A/B→R)
b
流量特性
4/2→3(A/B→R)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SZ30000.770.190.19φ320.6

Go Top