マグネット式ロッドレスシリンダ CY3
エアシリンダ » マグネット式ロッドレスシリンダ-
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
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
2D CADデータはこちら マグネット式ロッドレスシリンダ CY3
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 基本形 CY3B 複動 検索結果を表示 ダイレクトマウント形 CY3R 複動 検索結果を表示 マグネット式ロッドレスシリンダ CY3
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XC24 オーダーメイド 磁気シールド板付 PDF -XC57 オーダーメイド フローティングジョイント付ロッドレスシリンダ PDF
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 オーダーメイド バリエーション/機種選定のポイント 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
基本形 | CY3B | 複動 | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 |
ダイレクトマウント形 | CY3R | 複動 | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 |