WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・耐水構造、外部オールステンレスにより
     水滴飛散環境下での使用が可能
    ・金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1
    ・使用グリース:NSF H1グリース使用
    ・最高使用温度:150℃
    ・耐水性・洗浄性の向上
     ※1 SUS304(ボディA以外の外部金属)
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプHF2A-ASG-□VM5×0.8
10-32UNF
R, G, NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

Go Top