製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
ガイド付薄形シリンダ 12-/13-/21-/22-MGPL-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
種類 | シリーズ | 軸受種類 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 12-/13-/21-/22-MGPL-Z | ボールブッシュ軸受 | 12,16,20,25, 32,40,50,63 |