WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

ピンシリンダ CJP2/CDJP2/CJP

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・ø4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
    ・ø2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
    ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

    ※ピンシリンダ(単動・押出し形)CJPシリーズは2025年7月末に
     生産終了予定です。CJP-Zをご選定願います。▶詳細はこちら
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
  • ピンシリンダ CJP2/CDJP2/CJP
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CJP2複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CJPB単動(パネル取付)
    標準形CJPS単動(埋込み)
  • ピンシリンダ CJP2/CDJP2/CJP
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
  • ピンシリンダ CJP2/CDJP2/CJP

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB7 オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF
    -XC17 オーダーメイド ロッド焼入れ仕様ピンシリンダ PDF
    -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CJP2複動片ロッド4,6,10,16
標準形CJPB単動(パネル取付)4,6,10,15
標準形CJPS単動(埋込み)4,6,10,15