WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

ピンクランプシリンダ/コンパクトタイプ C(L)KQG32-X3036

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・軽量:重さ41%減(900g→530g)
    ・小型
     全長:41.5mm短縮(183mm→141.5mm)
     ボディ幅:4mm短縮(50mm→46mm)
    ・非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定
    ・ワーク穴径ø8~ø20用のガイドピン形状
    ・アームの交換が容易
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
種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
コンパクトタイプ
ロックなし
CKQG32-X3036丸型
ダイヤ型
32
コンパクトタイプ
ロック付
CLKQG32-X3036丸型
ダイヤ型
32

Go Top