サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ温調機器 » 空気温調機
-
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。
季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。
・アプリケーション例
工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。
・フィルタ内蔵
フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率)
出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR)
出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下
・電源はワールドワイドに対応
単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
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
2D CADデータはこちら サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IDH□4 検索結果を表示 IDH□6 検索結果を表示 サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 IDH□4 検索結果を表示 IDH□6 検索結果を表示
シリーズ | 処理空気量 L/min(ANR) | 出口空気温度 設定範囲 | 出口空気 設定圧力範囲 | 出口空気温度 安定性 | 冷却方式 | 冷凍機出力 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDH□4 | 100~500 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | ヒータ加熱 PID制御 | 7.5kw未満 |
IDH□6 | 200~800 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | ヒータ加熱 PID制御 | 7.5kw未満 |