ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS-FM/FC
駆動制御機器 » 低速制御用スピードコントローラ-
・領域の分解能向上により、微調整が可能!
1~50mm/s:AS-FM Series
50~150mm/s:AS-FC Series
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
2D CADデータはこちら
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
プッシュロック式 ワンタッチ管継手付 エルボ、ユニバーサルタイプ | AS-FM AS-FC | M5,10-32UNF 1/8,1/4 | φ2~φ6 φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ1/4'' φ1/8''~φ3/8'' |
プッシュロック式 ワンタッチ管継手付 インラインタイプ | AS□2-FM AS□2-FC | - | φ3.2~φ8 | φ1/8''~φ5/16'' |
目盛付スピードコントローラ エルボ、ユニバーサルタイプ | AS-FSM AS-FSC | M5,10-32UNF 1/8,1/4 | φ2~φ6 φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ1/4'' φ1/8''~φ3/8'' |
目盛付スピードコントローラ インラインタイプ | AS□2-FSM AS□2-FSC | - | φ3.2~φ8 | φ1/8''~φ5/16'' |