水・空気用小型軽量2ポートソレノイドバルブ VDW-XF
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・小型、軽量樹脂ボディ(PPS)
・IP65
・消費電力:3W(標準)、0.5W(節電回路付)
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
2D CADデータはこちら 水・空気用小型軽量2ポートソレノイドバルブ VDW-XF
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VDW30/40-XF 検索結果を表示 水・空気用小型軽量2ポートソレノイドバルブ VDW-XF
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VDW30/40-XF 検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VDW30/40-XF | N.C. | クイックファスナーP7,P8 φ4,φ6,φ8,φ10 | 1~6 |