製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
»
ノングリース 窒素(N<sub>2</sub>検索結果
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
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ-
2D CAD
2D CADデータはこちら 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ZSE20(F)-X2
ISE20-X2連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 ZSE20A(F)-X2
ISE20A-X2連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 ZSE20B(F)-X2
ISE20B-X2連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 ZSE20C(F)
ISE20C(H)連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ZSE20(F)-X2
ISE20-X2連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 ZSE20A(F)-X2
ISE20A-X2連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 ZSE20B(F)-X2
ISE20B-X2連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 ZSE20C(F)
ISE20C(H)連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|
ZSE20(F)-X2 ISE20-X2 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 |
ZSE20A(F)-X2 ISE20A-X2 | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 |
ZSE20B(F)-X2 ISE20B-X2 | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 |
ZSE20C(F) ISE20C(H) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 |