WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-B

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション
    ・視認性&耐環境性向上
    ・作業性向上
     エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
    ・メンテナンススペース削減:最大46%減
    ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
    ・選べる圧力計
     角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ

    ※AC-Bは2025年3月に生産終了予定です。
     AC-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
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
  • モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-B
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AC20~60-B検索結果を表示
    AC20A~60A-B検索結果を表示
    AC20B~60B-B検索結果を表示
    AC20C~40C-B検索結果を表示
    AC20D~40D-B検索結果を表示
組合せ構成機器シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータAC20~60-B1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2
フィルタレギュレータ・ルブリケータAC20A~60A-B1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2
エアフィルタ・レギュレータAC20B~60B-B1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2
エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータAC20C~40C-B1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.85
0.02~0.2
フィルタレギュレータ・ミストセパレータAC20D~40D-B1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.85
0.02~0.2

Go Top