WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

サーモチラー/耐環境仕様 HRS-R

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・粉塵・飛沫水環境に対応
    ・電装部保護等級:IP54
    ・金属パネル
     外装部は全面金属パネル
     ステンレスパネルの選択が可能(オプション)
    ・大容量タンク(12L)の選択が可能(オプション)
    ・周囲温度:5~45℃
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
  • サーモチラー/耐環境仕様 HRS-R
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS-R1.9kW, 2.9kW, 5kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
  • サーモチラー/耐環境仕様 HRS-R
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS-R1.9kW, 2.9kW, 5kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS-R5~40℃1.9kW, 2.9kW, 5kW
(60Hzの場合)
±0.1℃空冷冷凍式清水
エチレングリコール水溶液(15%)

Go Top